Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Unica: серия электроустановочных изделий

Уникальная ссылка: SE_RU_New_Unica_WD
Брэнд: Schneider Electric
Тип продукции: BUILDING SYSTEMS
Группа продукции: Wiring devices
Дата публикации: 2019-02-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
New Unica - Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается инновационным функционалом, который применяется в умных домах будущего. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Невыносимо прекрасный обновленный дизайн
Unica включает в себя ряд обновленных форм, цветов и материалов. Наряду со стандартным белым цветом теперь есть темный антрацит, мягкий бежевый, алюминий и многие другие современные цвета, которые идеально впишутся в любой интерьер. Для тех, кто в большей степени ориентирован на внешнее оформление, обновленная Unica предлагает покрытия из настоящего стекла, камня, дерева и металла.
Невыносимо простая
Благодаря продуманной и инновационной конструкции серии Unica установка ЭУИ выполняется очень просто, что оценит любой электрик. При разработке мы учли все аспекты, начиная с модульной части и масштабируемых решений и заканчивая совместимостью с предыдущей серией Unica.
Невыносимо умная
Инновационные и интуитивные технологии, воплощенные в серии Unica, обеспечивают масштабируемость системы, управление по Bluetooth, готовые решения умного дома с помощью устройств Wiser, возможность подключения к KNX, благодаря чему современные дома, офисы и административные здания могут быть готовы к будущему уже сегодня.
Два новых прекрасных варианта дизайна
Обновленная серия Unica включает в себя два новых варианта дизайна рамки:
Unica Studio и Unica Pure. Рамки Unica Studio доступны в трех разновидностях: Studio, Studio Color и Studio Metal. Натуральные материалы – стекло, камень, резина, дерево и металл – придают элегантность рамкам Unica Pure
Механизмы четырех цветов
Серия Unica New позволяет сочетать рамки с механизмами четырех цветов: белый, бежевый, антрацит и алюминий.


Основной материал: Plastic
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Электричество - Розетки и выходы
Uniclass 2015 Код: Pr_65_72
Uniclass 2015 Описание: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Код: 26-27-64
NBS Reference Описание: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Номер OmniClass: 23-35 37 29
Наименование OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Продукция доступна в:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Название Значение
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®