Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

W59 - Электроустановочные изделия для скрытой установки

Уникальная ссылка: SE_W59
Брэнд: Schneider Electric
Тип продукции: BUILDING SYSTEMS
Группа продукции: Wiring devices
Дата публикации: 2018-12-13
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (1)
Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

-Универсальный ассортимент розеток и выключателей из 38 изделий
Компьютерные, телефонные, телевизионные и радио розетки
-Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа
-Цвета: белый, слоновая кость, матовый хром, шампань, черный бархат, сосна, бук, мореный дуб
-Наличие функций комфорта (диммер 300 Вт и 600 Вт/ВА, термостат, датчик движения)
-Рамочная серия – до 4 мест
-Степень защиты IP20 и IP44


Основной материал: ABS
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: Russia
Страна-производитель: Russia

Категория BIMobject: Электричество - Розетки и выходы
Классификация IFC: Electrical Element
Название по ССКПУ ООН: Electrical fittings
Код ССКПУ ООН: 39121311
Uniclass 1.4 Код: JV90
Uniclass 1.4 Описание: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Код: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Описание: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_70
Uniclass 2015 Описание: Electrical systems
NBS Reference Код: 70-95-20
NBS Reference Описание: Domestic Electrical Systems
Номер OmniClass: 23-35 00 00
Наименование OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Продукция доступна в:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Название Значение
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material ABS / metal

BIMobject®