Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Schüco Door ADS 50.NI, Inward opening

Уникальная ссылка: schueco_ads_50_ni_inward_opening
Брэнд: Schüco
Тип продукции: Doors (ADS / AD)
Группа продукции: Inward Opening
Глубина (мм): 50
Дата публикации: 2019-05-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)

Inward opening aluminium door system with a basic depth of 50 mm

  • Non-insulated door series for interiors with narrow face widths
  • Comprehensive profile range with mullion profiles up to 250 mm face width
  • Smooth single-chamber profiles for simple, robust connections
  • Use of crimped and nailed corner cleats
  • Glass thicknesses of 4 mm - 40 mm can be used
  • Burglar resistance up to WK2 in accordance with DIN V ENV 1627
  •  Anti-finger trap door design possible
  • Tested up to a light door clearance height of 3000 mm
  • Compatible with the Schüco ASS 50 FD.NI series

Schüco ADS 50.NI, non-insulated aluminium door and partition wall system 
With 50 mm basic depth.

Design features:
The construction is flush-fitted on the inside and outside.
The system must be fitted with square glazing beads.
The sill is sealed by a gasket that falls into place automatically when the door is closed. Depending on requirements, a threshold profile and a gasket with lips can also be used.

Profile basic depths:
Outer frame, transom, mullion,
leaf frame and sill 50 mm

Profile face widths:
Outer frame, side / top                 66 mm
Outer frame, bottom                   120 mm
Mullion                                          88 mm
Transom                                        88 mm
Leaf frame (door)                          92 mm
Sill                                                112 mm
Meeting stile profile (inside view)   39 mm


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Описание: Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 Описание: Doorset systems
NBS Reference Код: 25-30-20-20
NBS Reference Описание: Doorset Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Door sets

Название Значение
Door Frame Material Aluminium
Frame Material Aluminium
System Depth 50 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию