Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AWS 60

Уникальная ссылка: schueco_aws_60
Брэнд: Schüco
Тип продукции: Fenêtres et Portes
Группа продукции: Fenêtres
Глубина (мм): 60
Дата публикации: 2015-10-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
This product is available in France only !

Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • Possibility of centred handle
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Burglar-resistant (up to RC3)
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/ouward, side-hung, turn-andtilt, top-hung, parallel sliding, vert/hor pivot, bottom-hung, fire-fighter access


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Окна - Открываются на петлях
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Описание: Window Systems
NBS Reference Код: 25-30-95
NBS Reference Описание: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Продукция доступна в:
Europe
  • France

BIMobject®