Опубликуйте свои продукты
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 из 5 звезд4.2(42 отзывы)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2031
  • Тип продукцииInteriors
  • Группа продукцииBeds
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)1980
  • Глубина (мм)2050
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Кровати
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
  • Код ССКПУ ООН3016