Опубликуйте свои продукты
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12
Sempergreen

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNA-1_LW_0-4_green_roof
  • Тип продукцииGreenroof
  • Группа продукцииRoof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing fabrics
  • Код ССКПУ ООН30151503

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка