Опубликуйте свои продукты
EW-D ASA
EW-D ASA
EW-D ASA
    Sennheiser

    EW-D ASA

    EW-D ASA

    Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

    Evolution Wireless Digital
    Versatile and feature-rich digital wireless system for those who sing, speak or play instruments that allows for seamless product pairing and management via the EW-D Smart Assist App. Receive state-of-the-art live sound.

    FEATURES
    • Digital wireless eliminates noise, interference and static bursts
    • UHF transmission greatly enhances range, reliability and scalability
    • Mobile App streamlines setup and operation and eliminates complicated menus
    • Automated setup creates reliable connections with minimal time and effort
    • Up to 2,240 selectable frequencies
    • 56 MHz Bandwidth will allow for up to 90 channels

    Cпецификация
    • EW-D ASA

      Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

      Technical specifications: https://assets.sennheiser.com/...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаewdasa
    • Тип продукцииBusiness Audio & Communication
    • Группа продукцииPresentation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)351
    • Глубина (мм)232
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)2.52
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEG000033
    • Название ETIMAntenna and satellite technique
    • Номер OmniClass23-37 15 29
    • Наименование OmniClassAudio Equipment
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (5)