Опубликуйте свои продукты
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
    SEPALUMIC

    Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R

    LE COULISSANT MINIMAL POUT L'HABITAT COLLECTIF Grâce à son design harmonieux intérieur comme extérieur, ses hautes performances thermiques et son niveau de sécurité optimal, ce coulissant apporte une réponse clef en main aux projets des constructeurs de maisons individuelles, collectif et tertiaire en neuf. Inspiré par la tendance des menuiseries minimalistes, le coulissant I-Process allie nouveaux profils et nouveaux accessoires développés spécifiquement pour minimiser les faces vues et laisser ainsi sa place au clair de vitrage .
    Cпецификация
    • Montant central : 30mm, Traverses d’ouvrant : 55 mm Montants de tête : 51mm Thermiques : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67 Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcoulissant-70-6700-i-process-cd-3v3r
    • Тип продукцииMenuiseries pour l'habitat
    • Группа продукцииCoulissants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 21
    • Наименование OmniClassGlazed Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)