Опубликуйте свои продукты
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Stand alone uninterruptible power supply (UPS) available in 120, 208 or 240 VAC configuration. Power output can range from 200 VA to 3000 VA depending on the application. Used in areas where power protection is required for computer systems, communication equipment, etc. The UPS is used to keep the equipment on line or safely turn the equipment off in the event of a power loss.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA6210
  • Тип продукцииUninterruptible Power Supply
  • Группа продукцииSingle Phase
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Классификация IFCПредмет мебели