Опубликуйте свои продукты
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Glassware pegboard with drip trough and pegs, suitable for holding a wide variety of lab glassware. The pegboard is available in various materials (epoxy resin, stainless steel, and wood) and with or without finished back. The pegs are generally made of polypropylene and are available in various lengths which determines the number of pegs that are provided. Pricing is based upon an epoxy resin construction without finished back, 6.5" length pegs, and a 5" depth drip trough.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC0052
  • Тип продукцииPegboard
  • Группа продукцииGlassware
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки