Опубликуйте свои продукты
D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory

An accessory or side console/cabinet approximately 60" W x24"D x 32"H for use in a single chair dental operatory. The console may be a left or a right unit used for the dentist or the assistant depending configuration of the operatory. The unit may contain a sink component with waste drop, a round SS sink with faucet and soap dispenser, a solid surface counter top, a drawer storage module with writing surface and equipment drawers, a double door component with swing out shelves and a glove dispenser. Various combinations are available as well as different widths. Configuration of the unit, including whether the unit is right or left, to be determined at time of purchase.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0680
  • Тип продукцииConsole
  • Группа продукцииAccessory/Side
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)940
  • Ширина (мм)1830
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки