Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
seps2bim/products/4885212d-e609-427f-bdef-858b6ecdc1b8
Главная страница
Категории
Медицина
All
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
Доступно в Соединенные Штаты
SEPS2BIM
Отслеживать
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
Broken arm manual casting machine. The unit is used in dental laboratories to cast precious and non-precious type II/III metals. The unit must be enclosed in a guard well (JSN D0760) sized to accommodate the specific machine.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
D2540
Тип продукции
Casting Machine
Группа продукции
Manual
Тип
Объект по требованию
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
330
Ширина (мм)
510
Глубина (мм)
510
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://program2bim.com/healthcare.html
Видеоинструкции
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Медицина - All
Классификация IFC
Предмет мебели
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Загрузить
SEPS2BIM
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
Загрузить
SEPS2BIM
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
4.3
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Загрузить
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Загрузить
SEPS2BIM
X8501 - Simulator, Therapy, X-Ray
4.6
(
8
)
Загрузить