Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
seps2bim/products/2e444c46-6ebe-439c-9707-5837e2ce9e82
Главная страница
Категории
Кухня
Прочая техника
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Доступно в Соединенные Штаты
SEPS2BIM
Отслеживать
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
D4510
Тип продукции
Furnace
Группа продукции
Laboratory
Тип
Объект по требованию
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
300
Ширина (мм)
200
Глубина (мм)
180
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://program2bim.com/healthcare.html
Видеоинструкции
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Прочая техника
Классификация IFC
Предмет мебели
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Загрузить
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.8
(
18
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
4.1
(
12
)
Загрузить