Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
seps2bim/products/291803d6-6762-4e3d-8018-de9d2c15932e
Главная страница
Категории
Мебель
Офисные столы
F0755 - Table, Conference, Wood
Доступно в Соединенные Штаты
SEPS2BIM
Отслеживать
F0755 - Table, Conference, Wood
Executive conference table. Dimensions are approximately 30" high, 48" wide with lengths varying from 74" to 96". These tables add traditional elegance to any conference room.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
F0755
Тип продукции
Table
Группа продукции
Conference
Тип
Объект по требованию
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
760
Ширина (мм)
2440
Глубина (мм)
1220
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://program2bim.com/healthcare.html
Видеоинструкции
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Мебель - Офисные столы
Классификация IFC
Предмет мебели
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Загрузить
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
37
)
Загрузить
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Загрузить
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Загрузить
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Загрузить