Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
seps2bim/products/f3ff658c-8e92-42da-a0e1-c012cc263fd9
Главная страница
Категории
Кухня
Прочая техника
F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface
Доступно в Соединенные Штаты
SEPS2BIM
Отслеживать
F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface
Hand held laser bar code reader with computer interface. Used for automated inventory, using bar code stickers / labels. Convenience outlet required at point of use.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
F2700
Тип продукции
Reader
Группа продукции
Bar Code
Тип
Объект по требованию
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
50
Ширина (мм)
80
Глубина (мм)
230
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://program2bim.com/healthcare.html
Видеоинструкции
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Прочая техника
Классификация IFC
Предмет мебели
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Загрузить
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Загрузить
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.8
(
18
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
4.1
(
12
)
Загрузить