Опубликуйте свои продукты
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Tissue processing water bath. It has a sensitive thermostat providing regulation to +/-0.1 degree C., a temperature range from ambient to 72 degrees centigrade, black coating in chamber to provide visual contrast, fiberglass insulated sides and bottom and a dependable gravity convection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL4205
  • Тип продукцииBath
  • Группа продукцииWater
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты