Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
seps2bim/products/e25e8d0e-19ec-460a-9d3f-76eec3ee666d
Главная страница
Категории
Медицина
All
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Доступно в Соединенные Штаты
SEPS2BIM
Отслеживать
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
L5610
Тип продукции
Pipettor
Группа продукции
Micro
Тип
Объект по требованию
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
280
Ширина (мм)
180
Глубина (мм)
150
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://program2bim.com/healthcare.html
Видеоинструкции
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Медицина - All
Классификация IFC
Предмет мебели
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.5
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Загрузить
SEPS2BIM
X9910 - Wheelchair, MRI
4.9
(
36
)
Загрузить
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Загрузить
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Загрузить