Опубликуйте свои продукты
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Rotator mixer. It operates between 1-20 RPM oscillation and has reversible cushioning that cradles specimen tubes. It can accommodate up to fifteen 12 X 75ml tubes or ten 17X100ml tubes and has a precision controlled platform with mixing adjusting zones of 1-48 degrees angle. Used for uniform specimen suspension mixing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL7330
  • Тип продукцииRotator
  • Группа продукцииMixer
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)280
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты