Опубликуйте свои продукты
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Single wall audiological booth. Prefabricated. Unit is constructed with 4 inch total absorptive panels with vibration isolators. Inside dimensions are approximately 78 inches high, 40 inches wide, and 36 inches long. Booth includes a double-glazed window with moisture control desiccant between window sheets, and a magnetic seal door. Used for audiometric testing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0040
  • Тип продукцииBooth
  • Группа продукцииAudio
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2310
  • Ширина (мм)1420
  • Глубина (мм)1220
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
  • Классификация IFCПредмет мебели