Опубликуйте свои продукты
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Plain paper facsimile unit used to transmit printed matter or images over standard telephone lines. The unit operates at a modem speed of 33.6 Kbps and automatically recognizes and communicates with a variety of standard facsimile machines. Commonly referred to as "fax" unit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM1855
  • Тип продукцииFacsimile Machine
  • Группа продукцииFacsimile Machine
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)610
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки