Опубликуйте свои продукты
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 из 5 звезд4.3(25 отзывы)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM2050
  • Тип продукцииShelving
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2130
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки