Опубликуйте свои продукты
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM2070
  • Тип продукцииShelving
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)2130
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели