Опубликуйте свои продукты
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
SEPS2BIM

M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
A biohazard waste container with a step-on lid. The container will have a capacity of approximately 12 gallons and be made of a fire safe material.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM3073
  • Тип продукцииContainer
  • Группа продукцииBiohazard Waste
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)610
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки