Опубликуйте свои продукты
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4255
  • Тип продукцииStand
  • Группа продукцииIV
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2740
  • Ширина (мм)660
  • Глубина (мм)660
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты