Опубликуйте свои продукты
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
Folding bariatric patient transport wheelchair with a capacity of at least 500 lbs. Constructed with a heavy duty steel frame and double cross brace, with detachable armrest and swing away footrests. Unit has heavy duty front casters and rear wheels with precision wheel bearings in front and rear assembly. Unit is used for patient movement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4710
  • Тип продукцииWheelchair
  • Группа продукцииPatient
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)990
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)1240
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки