Опубликуйте свои продукты
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.4 из 5 звезд4.4(11 отзывы)
ENT exam/treatment chair with adjustable light. Chair can be rotated 330 degrees locking at desired position. Unit is electrically powered for precise positioning and has an adjustable headrest and armrest. It may include an adjustable gooseneck light. Unit is designed for use during examinations, treatments, and minor procedures.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4915
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииExam/Treatment
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1020
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)2110
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки