Опубликуйте свои продукты
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

The ophthalmic refraction desk shall be specifically designed to conduct eye examinations in ophthalmic clinics and hospital. It shall have a control console consisting of three rechargeable instrument wells, two 110v auxiliary switches to control accessories, two low voltage switches to control fixation lights, a separate on/off dimmer control for room lights and an indirect ophthalmoscope control with hanger that provides power to the instrument when lifted. This item may include an optional equipment stand/pole with one to three arms and the ability to accept a phoropter arm. There shall be a swivel Lamp and a trial lens drawer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM5016
  • Тип продукцииDesk
  • Группа продукцииRefraction w/console
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)1930
  • Глубина (мм)810
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки