Опубликуйте свои продукты
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

A surgical lighting system shall be flush mounted or recessed in the ceiling with two lightheads and a remote control. The light beam and beam intensity shall be adjustable. Light adjustments may be made from either a wall control panel or a hand held wan. This lighting system is for use in areas such as labor and delivery and minor surgery.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7445
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииSurgical
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)1730
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки