Опубликуйте свои продукты
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Dual head surgical light ceiling mounted from a single pole. Unit has two lamp heads of differing sizes mounted on individual swing arms. Unit features multiple lighting pods in each lamp head, deep cavity illumination, color-corrected light, intensity control and sterilizable handles. Refer to the manufacturers' specifications for minimum ceiling heights and installation data. The database height dimension below refers to the height of the lamp head itself. The width and depth measurements are the larger of the two sums of the swing arm length and the head diameter. For use in general purpose surgical suites.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7490
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииSurg
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)380
  • Ширина (мм)2590
  • Глубина (мм)2590
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки