Опубликуйте свои продукты
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Convertible exercise staircase. Staircase is sturdily built in two sections permitting a corner type or straight type arrangement. It consists of steps 30-36" wide and a square platform. It includes handrails to accommodate both children and adults. Both steps and platform are covered with non-slip tread.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8145
  • Тип продукцииExerciser
  • Группа продукцииStaircase
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1370
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)2770
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки