Опубликуйте свои продукты
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Flexible fiberoptic Enteroscope. This scope is designed for small bowel exploration, washing, biopsy or tissue removal and suctioning. Unit consists of a thin flexible casing with a suction adapter, an instrument channel, light guides, an air/water channel, an objective lens with an optical image fiber cluster, an eyepiece and a cable for connection to a light source. Casings and instrument channels can have varying dimensions depending on Enteroscope design and intended procedure. Sonde-type scopes feature a second water channel for balloon cuff inflation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8517
  • Тип продукцииEnteroscope
  • Группа продукцииFiberoptic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)10
  • Глубина (мм)2790
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты