Опубликуйте свои продукты
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Drinking water fountain. This unit is a wall mounted, combination handicap and general public (2 level) dispenser. It contains an air cooled compressor with CRS wall protector. Specify with or without glass filler. It provides cool fresh drinking water, for hospitals and commercial office buildings.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR2201
  • Тип продукцииFountain
  • Группа продукцииWater
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1040
  • Ширина (мм)1020
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели