Опубликуйте свои продукты
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Biological freezer, -85 degrees centigrade, 19-25 cubic feet with temperature recorder, remote alarm, and storage baskets. Optional auxiliary water cooling available. Upright type freezer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR5100
  • Тип продукцииFreezer
  • Группа продукцииBiological
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2010
  • Ширина (мм)1240
  • Глубина (мм)940
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели