Опубликуйте свои продукты
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Upright plasma freezer. This unit is used to provide uniform cold storage of plasma and related blood components that are produced in accordance with AABB, ANRC, and FDA guidelines for temperature uniformity, alarm and monitoring. This unit is used in laboratories and hospitals for storage of plasma and related blood components.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR5130
  • Тип продукцииFreezer
  • Группа продукцииPlasma
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2110
  • Ширина (мм)740
  • Глубина (мм)970
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели