Опубликуйте свои продукты
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR5135
  • Тип продукцииFreezer
  • Группа продукцииUndercounter
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)860
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)660
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки