Опубликуйте свои продукты
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Blood bank refrigerator. This unit has a single glass door, pull-out drawer, 7 day recording thermometer, high/low alarm system, battery-powered power failure alarm and remote alarm. The unit is used for storage of blood as required by AABB, ANRC and FDA for whole blood.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR6010
  • Тип продукцииRefrigerator
  • Группа продукцииBlood Bank
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2060
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)970
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки