Опубликуйте свои продукты
X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors
SEPS2BIM

X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors

Two monitor remote viewing station for picture archiving and retrieval (PACS) system. This station is for use by providers inside or outside of radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation, and simultaneous display of multiple images on two 1200 x 1600 image display monitors. Images are stored on a resident hard disk and roll off the disk as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS. Unit must be connected to the PACS by LAN for image and result receipt. This station is for use in areas like radiologist's offices and the E.R. where a more comprehensive system is required. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX4112
  • Тип продукцииConsole
  • Группа продукцииPACS
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки