Опубликуйте свои продукты
X4160 - Information System, DIN-PACS
SEPS2BIM

X4160 - Information System, DIN-PACS

The Digital Imaging Network – Picture Archiving and Communications System (DIN-PACS) is an open system network of digital devices designed for the acquisition, transmission, display and management of diagnostic imaging studies. Equipment for DIN-PACS will include workstations, storage devices, servers, interconnecting cables, and all software, hardware, firmware and ancillary devices required for full functionality. Systems will meet DICOM and HL7 standards. Turnkey installation and integration with existing networks and legacy systems is required. Size of system is based on volume of exams taken and file size. Equipment configuration and site preparation, if required, is unique and specific to each medical facility.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX4160
  • Тип продукцииInformation System
  • Группа продукцииDIN-PACS
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты