Опубликуйте свои продукты
X9842 - Computer, Rad Therapy Treatment Planning
SEPS2BIM

X9842 - Computer, Rad Therapy Treatment Planning

4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)
The treatment planning computer must provide a total system three dimensional configuration that provides enhanced visualization of the radiation beam target volume, patient anatomy, treatment beam data and dose distribution. The system must be capable of brachytherapy treatment planning, using both linear and seed source. As a minimum shall include the optional CT/MR interface, a second remote work station and graphic work station.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX9842
  • Тип продукцииComputer
  • Группа продукцииRad Therapy Treatment Planning
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки