Опубликуйте свои продукты
F0260 - Chair, High Back, Patient
SEPS2BIM

F0260 - Chair, High Back, Patient

High back patient chair, approximately 45" H X 24" W X 30" D with padded and upholstered back and seat. Straight legs have floor glides. Upholstery material is vinyl.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0260
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииHigh Back
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1140
  • Ширина (мм)640
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки