Опубликуйте свои продукты
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF2020
  • Тип продукцииCan
  • Группа продукцииTrash
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)990
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)610
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
  • Классификация IFCПредмет мебели