Опубликуйте свои продукты
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 из 5 звезд3.2(57 отзывы)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM1801
  • Тип продукцииComputer
  • Группа продукцииMicroprocessing
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии2
  • Высота (мм)580
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_15_21
  • Описание Uniclass 2015Desktop computers
  • Код CSI MasterFormat 201411 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Computers
  • Номер OmniClass23-37 13 21
  • Наименование OmniClassComputer Monitors
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS