Опубликуйте свои продукты
X9905 - MRI System, Super Conductive
SEPS2BIM

X9905 - MRI System, Super Conductive

3.7 из 5 звезд3.7(7 отзывы)
Magnetic Resonance Imaging Units (MRI) use Superconducting strong magnetic fields (between 0.5 and 1.5 Tesla) and radio-frequency (RF) radiation to translate hydrogen nuclei distribution in body tissues into computer-generated images of anatomic structures. MRI is primarily used to identify diseases of the central nervous system, brain, and spine and to detect musculoskeletal disorders. It includes DICOM 3.0 or latest version software protocol. The unit is to be procured with turnkey installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX9905
  • Тип продукцииMRI System
  • Группа продукцииSuper Conductive
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели