Опубликуйте свои продукты
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
    Seves Glass Block Inc

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line are a 100% solid glass brick that brings together the appeal of traditional bricks and the transparency and luminosity of glass. This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior, exterior or partition walls that maximize the passage of light— or as a subtle design accent that adds a touch of style and character. Vetropieno Americano™ Rettangolare is a versatile building element that can also be installed in a horizontally application. Vetropieno Americano™ Rettangolare is available in the ‘clear’ version, only.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line are a 100% solid glass brick that can be used in conjunction with Vetropieno Americano™ Rettangolare to create running bond.. Vetropieno Americano™ Quadrato is available in the ‘clear’ version, only.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVetropieno-Americano
    • Тип продукцииSolid
    • Группа продукцииSolid Glass Brick
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.25
    • Ширина (дюймы)3.67
    • Глубина (дюймы)7.67
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вЧехия
    • Страна-производительЧехия
    • Масса нетто (фунт)5.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Название по ССКПУ ООНBricks
    • Код ССКПУ ООН301316
    • Номер OmniClass23-13 21 00
    • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls