Опубликуйте свои продукты
1919/13 F120 - FIRE RESISTANT
Seves Glass Block

1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

Cпецификация
  • 1919/13 120F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.6

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: EI 120

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13

    WEIGHT (Kg): 5,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 180

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1919-13-f120
  • Тип продукцииTechnology - resistenti al fuoco - verticali
  • Группа продукции1919/13 120F
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)129.8
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit