Опубликуйте свои продукты
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
Seves Glass Block

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Cпецификация
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка884EndBlockNubio
  • Тип продукцииIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Группа продукции4 Premiere™ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks