Опубликуйте свои продукты
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
    Seves Glass Block

    BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    Glass block BG 1919/8 30F, installed horizontally (with less than 15° inclination), provides a structure with a high mechanical resistance under the effect of flames, the propagation of fire, smoke and heat for 30 minutes (value F30 according to German regulation DIN 4102-3). This class of resistance not only gives the structure stability and strength but also limits the passage of heat radiations thus also preventing objects placed in the environments protected by glass block walls from overheating. Glass block BG 1919/8 30F is available in the smooth glass design and with three finishings (transparent, sand blasted on1 side or 2 sides) combining the need for safety with aesthetic values. For their specific performance, F series blocks are used in buildings destined for public use (hotels, schools, nursing homes, restaurants, cinemas, etc.) and in buildings where flammable or combustible materials are stored. In all these cases the horizontal installation of the fire resistant glass blocks must be done according to the indications given in the product certifications and it is essential to adopt all the strategies to guarantee the rapid evacuation of people in the case of fire.
    Cпецификация
    • BG 1919/8 30F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.2

      SOUND INSULATION (dB): 47

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,15

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBG_1919_8_30F_Clearview
    • Тип продукцииTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • Группа продукцииBG 1919/8 30F
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit