Опубликуйте свои продукты
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
    Seves Glass Block

    Clear 1919_8 More Glass Design

    4.7 из 5 звезд4.7(27 отзывы)
    Playful, dancing shapes, forms that arrange and rearrange themselves suggestively: discover a variety of designs to realize highly diverse and personalized ambiences with effects like striking identifying marks, symbols, and geometries that determine the flow and direction of light.
    Cпецификация
    • 1919/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClear_1919_8_More_Glass_Design
    • Тип продукцииBasic Line
    • Группа продукции1919/8 more glass design
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНBlocks
    • Код ССКПУ ООН301315
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks