Опубликуйте свои продукты
B 1616/3 Prisma
Seves Glass Block

B 1616/3 Prisma

Paver B 1616/3 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors. The small format makes it possible to create panels which provide greater safety thanks to the larger surface of the space between the glass blocks, which increases friction. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the blocks.
Cпецификация
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB_1616_3_PRISMA
  • Тип продукцииTechnology - pavers: piastre
  • Группа продукцииB 1616/3 PRISMA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)31
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks