Опубликуйте свои продукты
BG 1919/10 Clearview
BG 1919/10 Clearview
    Seves Glass Block

    BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
    Cпецификация
    • BG 1919/10 Clearview Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.1

      SOUND INSULATION (dB): 44

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 3,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 21 (joint 30 mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBG_1919_10_Clearview
    • Тип продукцииTechnology-Pavers:mattoni
    • Группа продукцииBG 1919/10 Clearview
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks